< Geri

Finansman ve Sigorta
Tekliflerimizi İnceleyin

Genel Bakış

Birimler:
Maksimum Kesme Derinliği 5.0 inç 130.0 mm Less
Genel Uzunluk 45.0 inç 1140.0 mm Less
Genel Yükseklik 38.0 inç 965.0 mm Less
Yığılı Kapasite 2580.0 lb 1170.0 kg Less
Yana Kaydırma Hareketi 22.0 inç 550.0 mm Less
Konik Uçlar (tambur genişliğine göre) 90 90 Less

Toplam genişlik

Genel Genişlik 73.0 inç 1858.0 mm Less