Stüdyo Çekimi

Titreşimli Plakalı Kompaktörler CVP16

Teklif Talep Et Fiyat İçin Tıklayın

Önemli Özellikler

Darbe Kuvveti
3641.91 lb
16.2 kN
Darbe Sıklığı
2.200 bpm
2.200 bpm
Taban Plakası Genişliği
12 inç
305 mm

Görüntüleme

Titreşimli hareket ve dinamik kuvvet, kompakt bir boyutta mükemmel sıkıştırma sağlar.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: CVP16

Darbe Kuvveti 3641.91 lb 16.2 kN
Darbe Sıklığı 2.200 bpm 2.200 bpm
Taban Plakası Genişliği 12 inç 305 mm
Sıkıştırma Alanı 2 ft² 0.19 m²
Taban Plakası Basıncı 12.8 psi 88 kPa
Taban Plakası Uzunluğu 24 inç 610 mm
Optimum Hidrolik Akış 10 gal/min 38 l/min
Minimum Çalışma Basıncı 1599.8 psi 11030 kPa
Ağırlık 476.2 lb 216 kg

CVP16 ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Her Adımda Yararlanacağınız Araçlar ve Uzman Yardımı

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

Tam teknik özellikler, ürün broşürleri ve daha fazlası. Daha fazla bilgi için aşağıda kaydolun. Ya da anlık erişim için bu formu atla.yabilirsiniz.

Pazarlama Onayı

Şunun İçin Güncel Tekliflerimize Göz Atın:  CVP16

Diğer Teklifleri Görüntüle