Stüdyo Çekimi

Titreşimli Plakalı Kompaktörler CVP40

Teklif Talep Et Fiyat İçin Tıklayın

Önemli Özellikler

Darbe Kuvveti
8992.36 lb
40 kN
Darbe Sıklığı
2.200 bpm
2.200 bpm
Taban Plakası Genişliği
23.2 inç
590 mm

Görüntüleme

Titreşimli hareket ve dinamik kuvvet, kompakt bir boyutta mükemmel sıkıştırma sağlar.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: CVP40

Darbe Kuvveti 8992.36 lb 40 kN
Darbe Sıklığı 2.200 bpm 2.200 bpm
Taban Plakası Genişliği 23.2 inç 590 mm
Sıkıştırma Alanı 6.1 ft² 0.57 m²
Taban Plakası Basıncı 10.2 psi 70.05 kPa
Taban Plakası Uzunluğu 38 inç 965.2 mm
Optimum Hidrolik Akış 18 gal/min 68 l/min
Minimum Çalışma Basıncı 1800.1 psi 12411 kPa
Ağırlık 886.3 lb 402 kg

CVP40 ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Her Adımda Yararlanacağınız Araçlar ve Uzman Yardımı

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

Tam teknik özellikler, ürün broşürleri ve daha fazlası. Daha fazla bilgi için aşağıda kaydolun. Ya da anlık erişim için bu formu atla.yabilirsiniz.

Pazarlama Onayı

Şunun İçin Güncel Tekliflerimize Göz Atın:  CVP40

Diğer Teklifleri Görüntüle