415-444 Manuel Kazıcı Yükleyiciler
YENİ

415-444 Manuel Kazıcı Yükleyiciler Ataşman Değiştiriciler - Kazıcı Arka

Alışverişe Başlayın

Önemli Özellikler

Ağırlık
191.4 lb
86.8 kg
Genişlik
14.1 inç
359 mm
Uzunluk
24.2 inç
615 mm

Özelliklere Kısa Bir Bakış

Hidrolik Silindir Kilidi

Hidrolik Silindir Kilidi

Hidrolik silindir kilidi, kova pimi üzerindeki basıncı pozitif değerde tutarak ataşmanınıza tutarlı ve güvenilir şekilde bağlanmasını sağlar.
İkincil Kilit

İkincil Kilit

İkincil kilit silindirden bağımsızdır ve ataşmanın makineye bağlanmasını sağlar.
Görsel Doğrulama Sekmesi

Görsel Doğrulama Sekmesi

Görsel doğrulama sekmesi, operatörün, ataşman değiştiricinin ataşmanı başarıyla yerine düzgün bir şekilde kilitlediğini kabinden görsel olarak onaylamasına olanak tanır.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 415-444 Manuel Kazıcı Yükleyiciler

Ağırlık 191.4 lb 86.8 kg
Genişlik 14.1 inç 359 mm
Uzunluk 24.2 inç 615 mm
Toplam Yükseklik 10.9 inç 276 mm
Pim Çapı 45 mm-50 mm 45 mm-50 mm
Makine Sınıfı Kazıcı Yükleyici 415-444 Kazıcı Yükleyici 415-444
Arayüz Tipi Pimli Pimli

415-444 Manuel Kazıcı Yükleyiciler ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

Medya Galerisi

Stüdyo Çekimi

Önden Görünüm

Üstten Görünüm

Soldan Görünüm

Arkadan Görünüm

Alttan Görünüm

Sağdan Görünüm

Stüdyo Çekimi
Önden Görünüm
Üstten Görünüm
Soldan Görünüm
Arkadan Görünüm
Alttan Görünüm
Sağdan Görünüm