< Geri

Finansman ve Sigorta
Tekliflerimizi İnceleyin

Genel Bakış

Ağırlık

Birimler:
Ağırlık 191.6 lb 86.9 kg Less

Genel yükseklik

Genel yükseklik 10.8 inç 275.5 mm Less

Genişlik

Genişlik 14.1 inç 358.6 mm Less

Hidrolik basınçlı ataşman değiştirici

Hidrolik basınçlı ataşman değiştirici 3.626 psi / 250 bar 3.626 psi / 250 bar Less

Tahrik yöntemi

Tahrik yöntemi Hidrolik silindir Hidrolik silindir Less

Uzunluk

Uzunluk 24.2 inç 614.8 mm Less