Görüntüleme
CW Ataşman Değiştiriciler, ataşman değiştirmeyi kolaylaştırır ve ekskavatörden daha fazla yararlanılmasını sağlar.
Önemli Özellikler
CW Ataşman Değiştiriciler, ataşman değiştirmeyi kolaylaştırır ve ekskavatörden daha fazla yararlanılmasını sağlar.
6 sonuçtan 1-6 görüntüleniyor
| Ağırlık | 202.8 lb 92 kg |
| Toplam Genişlik | 14.3 inç 363 mm |
| Makine Sınıfı | 10 Tonluk Mini Hidrolik Ekskavatörler 10 Tonluk Mini Hidrolik Ekskavatörler |
| Toplam Yükseklik | 13.7 inç 347 mm |
| Toplam Uzunluk | 29.1 inç 738 mm |
| Pim Çapı | 2.4 inç 60 mm |
| Kaldırma Kancası Kapasitesi | 3086.5 lb 1400 kg |
| Arayüz Tipi | Pimli Pimli |
| Gerekli Hidrolik | Özel Fabrika ÇıkışlıÖzel Fabrika Çıkışlı Özel Fabrika ÇıkışlıÖzel Fabrika Çıkışlı |
Stüdyo Çekimi
Önden Görünüm
Üstten Görünüm
Soldan Görünüm
Arkadan Görünüm
Alttan Görünüm
Sağdan Görünüm