CW Serisi Ataşman Değiştiriciler CW-10 Hidrolik 10 Tonluk Mini Ekskavatörler

Teklif Talep Et Fiyat İçin Tıklayın

Önemli Özellikler

Ağırlık
202.8 lb
92 kg
Toplam Genişlik
15.1 inç
383 mm
Makine Sınıfı
10 Tonluk Mini Ekskavatörler
10 Tonluk Mini Ekskavatörler

Görüntüleme

Hızlı ataşman değiştiriciler ataşman değiştirmeyi kolaylaştırır ve ekskavatörden daha fazla yararlanılmasını sağlar.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: CW-10 Hidrolik 10 Tonluk Mini Ekskavatörler

Ağırlık 202.8 lb 92 kg
Toplam Genişlik 15.1 inç 383 mm
Makine Sınıfı 10 Tonluk Mini Ekskavatörler 10 Tonluk Mini Ekskavatörler
Toplam Yükseklik 16.7 inç 423 mm
Toplam Uzunluk 28.1 inç 713 mm
Pim Çapı 2.4 inç 60 mm
Kaldırma Kancası Kapasitesi 3086.5 lb 1400 kg
Arayüz Tipi Pimli Pimli
Gerekli Hidrolik Özel Fabrika Çıkışlı Özel Fabrika Çıkışlı

CW-10 Hidrolik 10 Tonluk Mini Ekskavatörler ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Her Adımda Yararlanacağınız Araçlar ve Uzman Yardımı

Şunun İçin Güncel Tekliflerimize Göz Atın:  CW-10 Hidrolik 10 Tonluk Mini Ekskavatörler

Diğer Teklifleri Görüntüle