1 Tonluk Mini Ekskavatörler Manuel
YENİ

Dual Lock™ Pimli Kavrayıcı Ataşman Değiştiriciler - Mini Ekskavatör 1 Tonluk Mini Ekskavatörler Manuel

Alışverişe Başlayın

Önemli Özellikler

Ağırlık
31.7 lb
14.4 kg
Genişlik
7.2 inç
182 mm
Uzunluk
11.7 inç
297 mm

Görüntüleme

Makinenin çok yönlülüğünü ve toplam üretimini artırın.

Özelliklere Kısa Bir Bakış

5 sonuçtan 1-6 görüntüleniyor

Manuel Silindir Kilidi

Manuel Silindir Kilidi

Manuel silindir kilidi, kova pimi üzerindeki basıncı pozitif değerde tutarak ataşmanınıza tutarlı ve güvenilir şekilde bağlanmasını sağlar.
İkincil Kilit

İkincil Kilit

İkincil kilit silindirden bağımsızdır ve ataşmanın makineye bağlanmasını sağlar.
Ayarlama Anahtarı Dahildir

Ayarlama Anahtarı Dahildir

Birlikte gelen döndürme anahtarı, sağlam bir kilitlenme için ataşman değiştiriciyi ataşmanınıza sıkıca sabitlemek amacıyla kullanılır.
Silindir Kilidi Ayarı

Silindir Kilidi Ayarı

Silindir kilidini kilitlemek/açmak için somunu döndürün.
İkincil Kilit Ayarı

İkincil Kilit Ayarı

Aşağı-Kilidi aç. Yukarı-Kilitle.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 1 Tonluk Mini Ekskavatörler Manuel

Ağırlık 31.7 lb 14.4 kg
Genişlik 7.2 inç 182 mm
Uzunluk 11.7 inç 297 mm
Toplam Yükseklik 7 inç 179 mm
Pim Çapı 1.2 inç 30 mm
Makine Sınıfı 1-2 Tonluk Mini Ekskavatörler 1-2 Tonluk Mini Ekskavatörler
Arayüz Tipi Pimli Pimli

1 Tonluk Mini Ekskavatörler Manuel ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.