S40 Pim Tutucu LCS 302.7
YENİ

S40 Pim Tutucu LCS 302.7 S Tipi Ataşman Değiştiriciler

Alışverişe Başlayın

Önemli Özellikler

Ağırlık
89.1 lb
40.4 kg
Kaldırma Kancası Kapasitesi
4409.2 lb
2000 kg
Genişlik
9.5 inç
241 mm

Özelliklere Kısa Bir Bakış

7 sonuçtan 1-6 görüntüleniyor

Hidrolik Silindir Kilidi

Hidrolik Silindir Kilidi

Çek, emniyet ve basınç kontrolü valfine sahip hidrolik silindir. Kilitleme Kontrol Sistemi (LCS), hızlı ataşman değiştirici hidrolik silindirine entegre edilmiş bir elektronik konum sensörüne sahiptir. Bu sensör, hızlı ataşman değiştiricinin içine monte edilmiş bir elektronik işlemciye hassas ve güvenilir giriş sağlar. Bu mikro işlemci, bir elektrik donanımı aracılığıyla Yeni Nesil Mini Hidrolik Ekskavatör makinesi (ECM) ile dijital iletişim sağlar.
Kilitleme Göstergesi

Kilitleme Göstergesi

Görsel doğrulama kolu, operatörün, ataşman değiştiricinin ataşmanı başarıyla yerine düzgün bir şekilde kilitlediğini kabinden görsel olarak onaylamasına olanak tanır.
Kaldırma Kancası

Kaldırma Kancası

Entegre kaldırma kancası, operatörün ataşman veya ataşman değiştirici değişikliği yapmadan kaldırma işine geçiş yapmasını sağlar.
Düşük Profil/Üretim Yüksekliği

Düşük Profil/Üretim Yüksekliği

Minimum Dirsekli düşük üretim yüksekliğine sahip hızlı ataşman değiştirici sayesinde güç azalması minimuma iner.
Korumalı Komponentler

Korumalı Komponentler

Tüm komponentler ataşman değiştiirici muhafazasının iç tarafında entegre edilmiştir ve kirlenmelere ve potansiyel güç etkilerine karşı korunur.
Takoz Tipi Kilitleme Mekanizması

Takoz Tipi Kilitleme Mekanizması

Takoz tipi kilitleme mekanizması hidrolik silindirlerine darbe yükünü an aza indirir.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: S40 Pim Tutucu LCS 302.7

Ağırlık 89.1 lb 40.4 kg
Kaldırma Kancası Kapasitesi 4409.2 lb 2000 kg
Genişlik 9.5 inç 241 mm
Toplam Uzunluk 18.5 inç 469 mm
Toplam Yükseklik 9.9 inç 251 mm
Pim Çapı 1.6 inç 40 mm
Makine Sınıfı 302.7 Ekskavatörler 302.7 Ekskavatörler
Arayüz Tipi Pimli Pimli
Gerekli Hidrolik Özel Fabrika Çıkışlı Özel Fabrika Çıkışlı
Maksimum Çalışma Basıncı 4351.1 psi 300 bar
Ataşman Değiştirici Tipi S-40 S-40

S40 Pim Tutucu LCS 302.7 ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

Medya Galerisi

Stüdyo Çekimi

Önden Görünüm

Üstten Görünüm

Soldan Görünüm

Arkadan Görünüm

Alttan Görünüm

Sağdan Görünüm

Stüdyo Çekimi
Önden Görünüm
Üstten Görünüm
Soldan Görünüm
Arkadan Görünüm
Alttan Görünüm
Sağdan Görünüm