< Geri

Finansman ve Sigorta
Tekliflerimizi İnceleyin

Genel Bakış

CTR 320 ve 426 ağaç kesiciler maksimum üretkenlik, güvenilirlik ve komponent ömrü sağlayacak ve işleri hızlı ve verimli biçimde tamamlamanıza yardımcı olacak şekilde tasarlanmıştır. Küçük ila orta boy yumuşak ağaçlar ve küçük sert ağaçlar için üç bıçaklı tasarıma ve 31 inçlik boğaz açıklığına sahip 320 modelini seçin. Ayrıca, daha büyük ağaç boyları ve çoklu kök inceltme uygulamaları için dört bıçaklı tasarıma ve 34 3/8 inçlik boğaz açıklığına sahip 426 modelini seçin. Aşağıdaki özellikleri de incelediğinizde CTR'den daha güçlü, daha iyi tasarlanmış bir ağaç kesici bulamayacağınızı göreceksiniz.

Birimler:
Alaşım Çelik Bıçaklar 14.0 inç 35.56 cm Less
Otomatik Zincir Gerdirme Sistemi Standart Standart Less
Çubuk ve Zincir Yağı Haznesi 8.25 gal 31.23 L Less
Çubuk ve Zincir Yağlayıcı Otomatik Otomatik Less
Doğrudan Testere Tahriki Zincir Dişlisi, Sertleştirilmiş Muhafaza, 9 Tırnak 4.0 inç 10.16 cm Less
Şasi Yüksekliği 99.7 inç 253.24 cm Less
Şasi Uzunluğu 83.0 inç 210.82 cm Less
Şasi Genişliği 86.15 inç 218.82 cm Less
Yüksek Akışlı Tepe Kesim Testeresi Motoru 340,7 - 416,4 L/dak. (90 - 110 gpm) İsteğe Bağlı İsteğe Bağlı Less
Düşük Akışlı Tepe Kesim Testeresi Motoru 151,4 - 208,2 L/dak. (40 - 55 gpm) İsteğe Bağlı İsteğe Bağlı Less
Bağlantı Tabanı H-D Dönen Kızak H-D Dönen Kızak Less
Bağlantı Tabanı Pim Çapı 3.0 inç 7.62 mm Less
Burun Kasnak Çapı 16.0 inç 40.64 cm Less
Burun Kasnak Genişliği 21.0 inç 55.34 cm Less
Bıçak Sayısı 4 4 Less
Oregon® Marka 11H Kasnak Uçlu Testere Çubuğu 44.0 inç 111.76 cm Less
Testere Zinciri Oregon® Marka 11H Oregon® Marka 11H Less
Testere Zinciri Tahrik Bağlantıları 66 66 Less
Testere Zinciri Adımı 0.75 inç 1.9 cm Less
Standart Akışlı Tepe Kesim Testeresi Motoru 208,2 - 340,7 L/dak. (55 - 90 gpm) Standart Standart Less
Boğaz Açıklığı 34.375 inç 87.31 cm Less
Toplam Ağırlık (Akümülatör Kutusu dahil) 7500.0 lb 3402.0 kg Less
Döner Tabla Yatak Çapı 22.0 inç 55.88 cm Less
Döner Tabla Yatağı Bağlantı Cıvatası Ölçüsü 0.75 inç 1.9 cm Less
Döner Tabla Yatağı Bağlantı Cıvataları Derece 8 Derece 8 Less