< Geri

Finansman ve Sigorta
Tekliflerimizi İnceleyin

Genel Bakış

Cat® HF Kesim Kafaları, hemen hemen tüm uygulamalarda çeşitli ağaç türlerini kesmek ve öbeklemek için tasarlanmıştır. Sürekli dönen yüksek hızlı testere diski, ataleti en üst düzeye çıkararak mükemmel kesim performansı sağlar. Çubuk testere ve makas tipi kesim kafalarına göre artırılmış üretkenlik sunarlar. Kesim kafası ve paletli ağaç demeti taşıma makinesi modelinin doğru birleşimi, kesme ve öbekleme yeteneğini optimize eder ve üretimi artırır.

Birimler:
Ağırlık - Kısmi Eğilme/Tam Eğilme 3.783 kg (8.340 lb) / 4.182 kg (9.220 lb) 3.783 kg (8.340 lb) / 4.182 kg (9.220 lb) Less
Kova Anma Kapasitesi (2) 119.0 inç 3020.0 mm Less
Genişlik (Taban) 71.0 inç 1800.0 mm Less
Birikme Alanı 5.5 ft² 0.51 m² Less
Maksimum Kesim Çapı 24.4 inç 620.0 mm Less
Disk Çapı 61.0 inç 1549.0 mm Less
Kesik - Tırnak Sayısı 58,8 mm (2 5/16 inç) - 18 58,8 mm (2 5/16 inç) - 18 Less
Testere Motoru 160 cc Değişken Deplasmanlı Piston 160 cc Değişken Deplasmanlı Piston Less
Testere Hızı 1175.0 dev/dak. 1175.0 dev/dak. Less
Testere Hidrolik Sistemi - F/P 113 L/dak. (30 gpm) / 310 bar (4.500 psi) 113 L/dak. (30 gpm) / 310 bar (4.500 psi) Less
Kol Silindiri - F/P Minderli - 190 L/dak. (50 gpm), 220 bar (3.200 psi) Minderli - 190 L/dak. (50 gpm), 220 bar (3.200 psi) Less
Eğilme, Kısmi ve Tam - F/P 190 L/dak. (51 gpm), 260 bar (3.770 psi) 190 L/dak. (51 gpm), 260 bar (3.770 psi) Less
Boğaz Açıklığı 44.0 inç 1118.0 mm Less