< Geri

Finansman ve Sigorta
Tekliflerimizi İnceleyin

Genel Bakış

Birimler:
Tek Kesme Kapasitesi 22.0 inç 56.0 cm Less
Birikme Kapasitesi 4.0 ft² 0.37 m² Less
Toplam Ağırlık 6220.0 lb 2821.0 kg Less
Kova Anma Kapasitesi (2) 95.0 inç 241.0 cm Less
Genişlik 68.0 inç 173.0 cm Less
Bıçak dev/dak. 1300.0 dev/dak. 1300.0 dev/dak. Less
Yöneltmeli Kesim Kapasitesi 30.0 inç 76.0 cm Less