< Geri

Finansman ve Sigorta
Tekliflerimizi İnceleyin

Genel Bakış

Birimler:
Tek Kesme Kapasitesi 22.7 inç 57.6 cm Less
Birikme Kapasitesi 5.1 ft² 0.47 m² Less
Toplam Ağırlık 6550.0 lb 2971.0 kg Less
Kova Anma Kapasitesi (2) 119.0 inç 302.3 cm Less
Genişlik 63.6 inç 161.5 cm Less
Boğaz Açıklığı 49.0 inç 124.0 cm Less