Stüdyo Çekimi

İnşaat Fork Çatalları 1.524 mm (60 inç)

Teklif Talep Et Fiyat İçin Tıklayın

Önemli Özellikler

Yükseklik
52 in
1320 mm
Genişlik
98.3 in
2498 mm
Ağırlık
1172.9 lb
532 kg

Görüntüleme

Ağır hizmet tipi uygulamalarda kullanıma yöneliktir.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 1.524 mm (60 inç)

Yükseklik 52 in 1320 mm
Genişlik 98.3 in 2498 mm
Ağırlık 1172.9 lb 532 kg
Çatal Dişi Uzunluğu 60 in 1524 mm
Çatal Dişi Genişliği 5.9 in 150 mm
Çatal Dişi Yüksekliği 33.1 in 841 mm
Çatal Dişi Kalınlığı 3 in 75 mm
Çatal Dişi Ağırlığı 370.4 lb 168 kg
Birleşik Ağırlık 2120.8 lb 962 kg
Toplam Uzunluk 85.4 in 2169 mm
Arayüz Tipi Fusion™ Ataşman Değiştirici Fusion™ Ataşman Değiştirici

1.524 mm (60 inç) ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Her Adımda Yararlanacağınız Araçlar ve Uzman Yardımı

Şunun İçin Güncel Tekliflerimize Göz Atın:  1.524 mm (60 inç)

Diğer Teklifleri Görüntüle