Stüdyo Çekimi

İnşaat Fork Çatalları 1.829 mm (72 inç)

Teklif Talep Et Fiyat İçin Tıklayın

Önemli Özellikler

Yükseklik
52 inç
1320 mm
Genişlik
98.3 inç
2498 mm
Ağırlık
1172.9 lb
532 kg

Görüntüleme

Ağır hizmet tipi uygulamalarda kullanıma yöneliktir.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 1.829 mm (72 inç)

Yükseklik 52 inç 1320 mm
Genişlik 98.3 inç 2498 mm
Ağırlık 1172.9 lb 532 kg
Çatal Dişi Uzunluğu 72 inç 1829 mm
Çatal Dişi Genişliği 5.9 inç 150 mm
Çatal Dişi Yüksekliği 33.1 inç 841 mm
Çatal Dişi Kalınlığı 3 inç 75 mm
Çatal Dişi Ağırlığı 418.9 lb 190 kg
Birleşik Ağırlık 2215.6 lb 1005 kg
Toplam Uzunluk 97.4 inç 2473 mm
Arayüz Tipi Fusion™ Ataşman Değiştirici Fusion™ Ataşman Değiştirici

1.829 mm (72 inç) ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Her Adımda Yararlanacağınız Araçlar ve Uzman Yardımı

Şunun İçin Güncel Tekliflerimize Göz Atın:  1.829 mm (72 inç)

Diğer Teklifleri Görüntüle