1.829 mm (72 inç), TH Ataşman Değiştirici
YENİ

Hidrolik Forklift Çatal Konumlandırıcı Taşıyıcıları 1.829 mm (72 inç), TH Ataşman Değiştirici

Alışverişe Başlayın

Önemli Özellikler

Yükseklik
51.8 inç
1316 mm
Genişlik
72 inç
1829 mm
Toplam Genişlik
75.3 inç
1913 mm

Görüntüleme

Operatörün, operatör koltuğundan forklift çatallarının aralığını hidrolik olarak ayarlamasına olanak tanır.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 1.829 mm (72 inç), TH Ataşman Değiştirici

Yükseklik 51.8 inç 1316 mm
Genişlik 72 inç 1829 mm
Toplam Genişlik 75.3 inç 1913 mm
Ağırlık 933 lb 423.2 kg
Uzunluk 16.8 inç 427 mm
Diş Aralığı 229-1.654 mm (9-65 inç) 229-1.654 mm (9-65 inç)
Yük Kapasitesi 12000 lb 5443.1 kg
Arayüz Tipi Standart TH Ataşman Değiştirici Standart TH Ataşman Değiştirici

1.829 mm (72 inç), TH Ataşman Değiştirici ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

Medya Galerisi

Stüdyo Çekimi

Önden Görünüm

Üstten Görünüm

Soldan Görünüm

Arkadan Görünüm

Alttan Görünüm

Sağdan Görünüm

Stüdyo Çekimi
Önden Görünüm
Üstten Görünüm
Soldan Görünüm
Arkadan Görünüm
Alttan Görünüm
Sağdan Görünüm