2.134 mm (84 inç), Fusion™ Ataşman Değiştirici
YENİ

2.134 mm (84 inç), Fusion™ Ataşman Değiştirici Hidrolik Forklift Çatal Konumlandırıcı Taşıyıcıları

Alışverişe Başlayın

Önemli Özellikler

Yükseklik
58.9 inç
1497 mm
Genişlik
84 inç
2134 mm
Toplam Genişlik
86 inç
2184 mm

Özelliklere Kısa Bir Bakış

Yüksek Cıvatalı Arkalık

Yüksek Cıvatalı Arkalık

Cıvatalı arkalık, yükün daha iyi tutulmasını sağlar ve iyi görüş sunar.
Çift Kızak Silindirleri

Çift Kızak Silindirleri

Çift silindirler, çatalların operatör koltuğundan içeri ve dışarı doğru akıcı şekilde çalışmasını sağlar.
Hidrolik Valf

Hidrolik Valf

Valf, forklift çatallarına sabit basınç sağlamak için silindirlere giden hidrolik akışı kontrol eder.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 2.134 mm (84 inç), Fusion™ Ataşman Değiştirici

Yükseklik 58.9 inç 1497 mm
Genişlik 84 inç 2134 mm
Toplam Genişlik 86 inç 2184 mm
Ağırlık 26.7 inç 678.1 mm
Ağırlık 26.7 inç 678.1 mm
Uzunluk 21.7 inç 550 mm
Uzunluk 21.7 inç 550 mm
Diş Aralığı 387 mm-1.853 mm (15,2 inç-73 inç) 387 mm-1.853 mm (15,2 inç-73 inç)
Arayüz Tipi Fusion™ Ataşman Değiştirici Fusion™ Ataşman Değiştirici
Arayüz Tipi Fusion™ Ataşman Değiştirici Fusion™ Ataşman Değiştirici

2.134 mm (84 inç), Fusion™ Ataşman Değiştirici ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

Medya Galerisi

Stüdyo Çekimi

Önden Görünüm

Üstten Görünüm

Soldan Görünüm

Arkadan Görünüm

Alttan Görünüm

Sağdan Görünüm

Stüdyo Çekimi
Önden Görünüm
Üstten Görünüm
Soldan Görünüm
Arkadan Görünüm
Alttan Görünüm
Sağdan Görünüm