Stüdyo Çekimi

Paletli Çatallı Taşıyıcılar 1.397 mm (55 inç)

Teklif Talep Et Fiyat İçin Tıklayın

Önemli Özellikler

Yükseklik
22.8 in
580 mm
Genişlik
55 in
1397 mm
Ağırlık
310.9 lb
141 kg

Görüntüleme

Paletli forklift çatallı taşıyıcılar inşaat sahalarında paletli yükleri taşımak, peyzaj sahalarında ve fidelik sahalarda torbalanmış gübre ve tohum taşımak için kullanılır.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 1.397 mm (55 inç)

Yükseklik 22.8 in 580 mm
Genişlik 55 in 1397 mm
Ağırlık 310.9 lb 141 kg
Uzunluk 10 in 253 mm
Arayüz Tipi Mikro Yükleyici Ataşman Değiştirici Mikro Yükleyici Ataşman Değiştirici

1.397 mm (55 inç) ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Her Adımda Yararlanacağınız Araçlar ve Uzman Yardımı

Şunun İçin Güncel Tekliflerimize Göz Atın:  1.397 mm (55 inç)

Diğer Teklifleri Görüntüle