Yükseklik | 44 inç 1118 mm |
Genişlik | 61.7 inç 1566 mm |
Ağırlık | 749.6 lb 340 kg |
Uzunluk | 24.4 inç 620 mm |
Arayüz Tipi | Fusion™ Ataşman Değiştirici Fusion™ Ataşman Değiştirici |
Oturum Aç
Hoş geldiniz! Cat.com deneyiminizi kişiselleştirmek için Oturum Açın
Başka bir Cat Uygulamasıyla zaten mevcut bir hesabınız varsa, burada oturum açmak için aynı hesabı kullanabilirsiniz
Şimdi Kaydol
Tek Hesap. Tüm Cat.
Caterpillar hesabınız, sunduğumuz seçkin hizmetlerde ve uygulamalarda oturum açmak için kullanabileceğiniz tek bir hesaptır. Parçaları ve makineleri çevrimiçi satın alın, filonuzu yönetin, mobile geçin ve daha fazlasını yapın.
Hesap Bilgileri
Site Ayarları
Güvenlik
Önemli Özellikler
Paletli forklift çatallı taşıyıcılar inşaat sahalarında paletli yükleri taşımak, peyzaj sahalarında ve fidelik sahalarda torbalanmış gübre ve tohum taşımak için kullanılır.
Yükseklik | 44 inç 1118 mm |
Genişlik | 61.7 inç 1566 mm |
Ağırlık | 749.6 lb 340 kg |
Uzunluk | 24.4 inç 620 mm |
Arayüz Tipi | Fusion™ Ataşman Değiştirici Fusion™ Ataşman Değiştirici |