1.300 mm (51 inç), Mikro Yükleyici Ataşman Değiştirici, Sınıf III, 906-908

Paletli Çatallı Taşıyıcılar 1.300 mm (51 inç), Mikro Yükleyici Ataşman Değiştirici, Sınıf III, 906-908

Alışverişe Başlayın

Önemli Özellikler

Yükseklik
25 inç
634 mm
Genişlik
51.2 inç
1300 mm
Toplam Genişlik
51.7 inç
1312 mm

Görüntüleme

İnşaat sahalarında paletli yükleri taşımak, torbalanmış gübre ve tohumları peyzaj ve fidelik sahalarında taşımak içindir.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 1.300 mm (51 inç), Mikro Yükleyici Ataşman Değiştirici, Sınıf III, 906-908

Yükseklik 25 inç 634 mm
Genişlik 51.2 inç 1300 mm
Toplam Genişlik 51.7 inç 1312 mm
Ağırlık 242.9 lb 110.2 kg
Uzunluk 9.6 inç 245 mm
Diş Aralığı 250-1.172 mm (9,8-46,1 inç) 250-1.172 mm (9,8-46,1 inç)
Arayüz Tipi Mikro Yükleyici Ataşman Değiştirici Mikro Yükleyici Ataşman Değiştirici

1.300 mm (51 inç), Mikro Yükleyici Ataşman Değiştirici, Sınıf III, 906-908 ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

Medya Galerisi

Stüdyo Çekimi

Önden Görünüm

Üstten Görünüm

Soldan Görünüm

Arkadan Görünüm

Alttan Görünüm

Sağdan Görünüm

Stüdyo Çekimi
Önden Görünüm
Üstten Görünüm
Soldan Görünüm
Arkadan Görünüm
Alttan Görünüm
Sağdan Görünüm