Görüntüleme
İnşaat sahalarında paletli yükleri taşımak, torbalanmış gübre ve tohumları peyzaj ve fidelik sahalarında taşımak içindir.
Önemli Özellikler
İnşaat sahalarında paletli yükleri taşımak, torbalanmış gübre ve tohumları peyzaj ve fidelik sahalarında taşımak içindir.
| Yükseklik | 25 inç 635 mm |
| Genişlik | 60 inç 1524 mm |
| Toplam Genişlik | 60 inç 1524 mm |
| Ağırlık | 597.2 lb 270.9 kg |
| Uzunluk | 17.4 inç 442 mm |
| Diş Aralığı | 442 mm-1.369mm (17,4 inç-53,9 inç) 442 mm-1.369mm (17,4 inç-53,9 inç) |
| Arayüz Tipi | Pimli Pimli |
Stüdyo Çekimi
Önden Görünüm
Üstten Görünüm
Soldan Görünüm
Arkadan Görünüm
Alttan Görünüm
Sağdan Görünüm