Görüntüleme
Yan Yatır-Döndür Taşıyıcılar, engebeli arazide bile yükün hassas şekilde konumlandırılmasını sağlar.
Önemli Özellikler
Yan Yatır-Döndür Taşıyıcılar, engebeli arazide bile yükün hassas şekilde konumlandırılmasını sağlar.
| Yükseklik | 40.3 inç 1024 mm |
| Genişlik | 72 inç 1829 mm |
| Toplam Genişlik | 75 inç 1905 mm |
| Ağırlık | 1441.8 lb 654 kg |
| Uzunluk | 15.1 inç 384 mm |
| Diş Aralığı | 229-1.704 mm (9-67,1 inç) 229-1.704 mm (9-67,1 inç) |
| Yatırma Açısı Aralığı | 11° Sol/Sağ 11° Sol/Sağ |
| Yük Kapasitesi | 12000 lb 5443.1 kg |
| Arayüz Tipi | Standart TH Ataşman Değiştirici Standart TH Ataşman Değiştirici |
Stüdyo Çekimi
Önden Görünüm
Üstten Görünüm
Soldan Görünüm
Arkadan Görünüm
Alttan Görünüm
Sağdan Görünüm