1.829 mm (72 inç), IT Ataşman Değiştirici
YENİ

1.829 mm (72 inç), IT Ataşman Değiştirici Yana Yatırma-Döndürme Taşıyıcıları

Alışverişe Başlayın

Önemli Özellikler

Yükseklik
40.3 inç
1024 mm
Genişlik
72 inç
1829 mm
Toplam Genişlik
75 inç
1905 mm

Özelliklere Kısa Bir Bakış

Yatırma Şasisi

Yatırma Şasisi

Yüzer forklift çatalı barına ek olarak bu taşıyıcı, eğimli çatı gibi engebeli yüzeylere malzeme yerleştirmeye yardımcı olmak için hidrolik olarak sola ve sağa 10 derece yatırılabilir.
Manuel Olarak Ayarlanabilir Forklift Çatalları

Manuel Olarak Ayarlanabilir Forklift Çatalları

Ayarlanabilir forklift çatalı konumları, operatörün farklı boyutlardaki paletleri ve balyaları taşımasına olanak tanır.
Değiştirilebilir Aşınma Pabuçları

Değiştirilebilir Aşınma Pabuçları

Aşınma pabuçları, taşıyıcıya ek dayanıklılık sağlar ve ataşmanın genel kullanım ömrünü uzatır.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 1.829 mm (72 inç), IT Ataşman Değiştirici

Yükseklik 40.3 inç 1024 mm
Genişlik 72 inç 1829 mm
Toplam Genişlik 75 inç 1905 mm
Ağırlık 1488.1 lb 675 kg
Uzunluk 18.7 inç 476 mm
Diş Aralığı 229-1.704 mm (9-67,1 inç) 229-1.704 mm (9-67,1 inç)
Yatırma Açısı Aralığı 11° Sol/Sağ 11° Sol/Sağ
Yük Kapasitesi 12000 lb 5443.1 kg
Arayüz Tipi IT Ataşman Değiştirici IT Ataşman Değiştirici

1.829 mm (72 inç), IT Ataşman Değiştirici ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

Medya Galerisi

Stüdyo Çekimi

Önden Görünüm

Üstten Görünüm

Soldan Görünüm

Arkadan Görünüm

Alttan Görünüm

Sağdan Görünüm

Stüdyo Çekimi
Önden Görünüm
Üstten Görünüm
Soldan Görünüm
Arkadan Görünüm
Alttan Görünüm
Sağdan Görünüm