1.270 mm (50 inç), IT Ataşman Değiştirici
YENİ

1.270 mm (50 inç), IT Ataşman Değiştirici Yana Yatırma-Döndürme Taşıyıcıları

Alışverişe Başlayın

Önemli Özellikler

Yükseklik
47 inç
1194 mm
Genişlik
50 inç
1270 mm
Toplam Genişlik
53 inç
1346 mm

Özelliklere Kısa Bir Bakış

Yatırma Şasisi

Yatırma Şasisi

Yüzer forklift çatalı barına ek olarak bu taşıyıcı, eğimli çatı gibi engebeli yüzeylere malzeme yerleştirmeye yardımcı olmak için hidrolik olarak sola ve sağa 10 derece yatırılabilir.
Manuel Olarak Ayarlanabilir Forklift Çatalları

Manuel Olarak Ayarlanabilir Forklift Çatalları

Ayarlanabilir forklift çatalı konumları, operatörün farklı boyutlardaki paletleri ve balyaları taşımasına olanak tanır.
Değiştirilebilir Aşınma Pabuçları

Değiştirilebilir Aşınma Pabuçları

Aşınma pabuçları, taşıyıcıya ek dayanıklılık sağlar ve ataşmanın genel kullanım ömrünü uzatır.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 1.270 mm (50 inç), IT Ataşman Değiştirici

Yükseklik 47 inç 1194 mm
Genişlik 50 inç 1270 mm
Toplam Genişlik 53 inç 1346 mm
Ağırlık 1170.7 lb 531 kg
Uzunluk 18.7 inç 476 mm
Diş Aralığı 229-1.145mm (9-45 inç) 229-1.145mm (9-45 inç)
Yatırma Açısı Aralığı 11° Sol/Sağ 11° Sol/Sağ
Yük Kapasitesi 12000 lb 5443.1 kg
Arayüz Tipi IT Ataşman Değiştirici IT Ataşman Değiştirici

1.270 mm (50 inç), IT Ataşman Değiştirici ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

Medya Galerisi

Stüdyo Çekimi

Önden Görünüm

Üstten Görünüm

Soldan Görünüm

Arkadan Görünüm

Alttan Görünüm

Sağdan Görünüm

Stüdyo Çekimi
Önden Görünüm
Üstten Görünüm
Soldan Görünüm
Arkadan Görünüm
Alttan Görünüm
Sağdan Görünüm