EMCP 4.1 Kontrol Paneli

Jeneratör Seti Kontrol Panelleri EMCP 4.1 Kontrol Paneli

Teklif Talep Et Temsilci Bul

Görüntüleme

EMCP 4 Kontrol Paneli, tüm kumandaları ve sistem göstergelerini tek ve kolay erişilen bir arayüz ile sunar.

EMCP 4.1 Kontrol Paneli Standart Donanımlar

Kontrol

  • Otomatik / Başlatma / Durdurma kumandası
  • Uzaktan çalıştırma / durdurma
  • Hız ve voltaj ayarı
  • Motor Soğuma Zamanlayıcısı
  • Yerel ve uzaktan acil durum durdurma
  • Motor Marş Çevrimi

Ekran

  • 33 x 132 piksel, 3,8 inç ve grafik bir ekran, metin alarm/olay açıklamalarını, ayar noktalarını, motor ve alternatör izlemeyi gösterir ve tüm aydınlatma koşullarında görülebilir.

Alternatör İzleme

  • Voltaj (L-L, L-N)
  • Akımı (Faz)
  • Ortalama Volt, Amper, Frekans

Alternatör Koruması

  • Yüksek/Düşük voltaj (27/59)
  • Yüksek/Düşük frekans (81/OU)
  • Alternatör faz sıralaması

Motor İzleme

  • Motor devri (dev/dak)
  • Akü gerilimi
  • Yağ basıncı
  • Yağ Sıcaklığı
  • Soğutucu sıvı sıcaklığı
  • Çoklu Dil Desteği
  • Marş denemesi ve başarılı başlatma sayacı
  • Çalışma saati

Motor Koruma

  • Düşük motor yağı basıncı (alarm)
  • Yüksek motor yağı sıcaklığı (alarm ve kapatma)
  • Yüksek soğutucu sıvı sıcaklığı (alarm ve kapatma)
  • Düşük soğutucu sıvı sıcaklığı (alarm)
  • Düşük soğutucu sıvısı seviyesi (alarm)
  • Fazla marş
  • Aşırı devir
  • Otomatikte olmayan kontrol anahtarı (alarm)
  • Düşük, yüksek ve zayıf akü gerilimi

İletişim

  • Ana CAN veri bağlantısı

Girişler ve Çıkışlar

  • Altı programlanabilir A formu kuru kontak
  • İki özel analog giriş
  • Bir programlanabilir analog giriş
  • İki özel dijital giriş
  • Altı programlanabilir dijital giriş

Dil Desteği

  • Arapça, Bulgarca, Çince, Çekçe, Danca, Felemenkçe, İngilizce, Estonca, Fince, Fransızca, Almanca, Yunanca, Macarca, İzlandaca, İtalyanca, Letonca, Litvanca, Japonca, Norveççe, Lehçe, Portekizce, Romence, Rusça, Slovakça, Slovence, İspanyolca, İsveççe ve Türkçe

Çevresel

  • Kontrol modülü çalışma sıcaklığı: -40 °C ila 70 °C
  • Ekran çalışma sıcaklığı: -20 °C ila 70 °C
  • Nem: %100 yoğuşmalı 30 °C ila 60 °C
  • Depolama sıcaklığı: -40 °C ila 85 °C
  • Titreşim: Rastgele profil, 24-1.000 Hz, 4,3 G ms

EMCP 4.1 Kontrol Paneli ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Her Adımda Yararlanacağınız Araçlar ve Uzman Yardımı

Şunun İçin Güncel Tekliflerimize Göz Atın:  EMCP 4.1 Kontrol Paneli

Diğer Teklifleri Görüntüle