Ağırlıklar ve Boyutlar
Uzunluk | 4.930 mm 4.930 mm |
Yükseklik | 2221 mm 2221 mm |
Genişlik | 1.620 mm 1.620 mm |
Ağırlık | 4667 kg 4667 kg |
Oturum Aç
Hoş geldiniz! Cat.com deneyiminizi kişiselleştirmek için Oturum Açın
Başka bir Cat Uygulamasıyla zaten mevcut bir hesabınız varsa, burada oturum açmak için aynı hesabı kullanabilirsiniz
Şimdi Kaydol
Tek Hesap. Tüm Cat.
Caterpillar hesabınız, sunduğumuz seçkin hizmetlerde ve uygulamalarda oturum açmak için kullanabileceğiniz tek bir hesaptır. Parçaları ve makineleri çevrimiçi satın alın, filonuzu yönetin, mobile geçin ve daha fazlasını yapın.
Hesap Bilgileri
Site Ayarları
Güvenlik
Önemli Özellikler
Bu sesi azaltılmış, fabrikada takılan kabinlerde içe takılı olarak, entegre yakıt deposu tabanında veya opsiyonel çift çeperli entegre yakıt deposu tabanında toplam sıvı tutma amacıyla, emniyet ve estetik değer için tasarlanmış çok kritik seviyede susturucular bulunur.
Uzunluk | 4.930 mm 4.930 mm |
Yükseklik | 2221 mm 2221 mm |
Genişlik | 1.620 mm 1.620 mm |
Ağırlık | 4667 kg 4667 kg |