Kabin

Jeneratör Seti Kabinleri C15 Sesi Azaltılmış Kabin 50 ve 60 Hz

Teklif Talep Et Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Uzunluk
4.930 mm
4.930 mm
Genişlik
1658 mm
1658 mm
Ağırlık
5071 kg
5071 kg

Görüntüleme

Bu sesi azaltılmış, fabrikada takılan kabinlerde içe takılı olarak, entegre yakıt deposu tabanında veya opsiyonel çift çeperli entegre yakıt deposu tabanında toplam sıvı tutma amacıyla, emniyet ve estetik değer için tasarlanmış çok kritik seviyede susturucular bulunur.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: C15 Sesi Azaltılmış Kabin 50 ve 60 Hz

Uzunluk 4.930 mm 4.930 mm
Genişlik 1658 mm 1658 mm
Ağırlık 5071 kg 5071 kg
Yükseklik 2221 mm 2221 mm

C15 Sesi Azaltılmış Kabin 50 ve 60 Hz ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Medya Galerisi

Kabin

Kabin