Ağırlıklar ve Boyutlar
Uzunluk | 1863 ila 3511 mm 1863 ila 3511 mm |
Yükseklik | 1348 ila 1684 mm 1348 ila 1684 mm |
Genişlik | 899 ila 1325 mm 899 ila 1325 mm |
Ağırlık | 846 - 2.159 kg 846 - 2.159 kg |
Oturum Aç
Hoş geldiniz! Cat.com deneyiminizi kişiselleştirmek için Oturum Açın
Başka bir Cat Uygulamasıyla zaten mevcut bir hesabınız varsa, burada oturum açmak için aynı hesabı kullanabilirsiniz
Şimdi Kaydol
Tek Hesap. Tüm Cat.
Caterpillar hesabınız, sunduğumuz seçkin hizmetlerde ve uygulamalarda oturum açmak için kullanabileceğiniz tek bir hesaptır. Parçaları ve makineleri çevrimiçi satın alın, filonuzu yönetin, mobile geçin ve daha fazlasını yapın.
Hesap Bilgileri
Site Ayarları
Güvenlik
Önemli Özellikler
Fabrikada takılan SA Seviye 1 30 - 220 kVA muhafazalarında içe takılı susturucular bulunur. Zorlu çevre koşullarında optimum performans, güvenlik ve estetik değer sağlamak üzere tasarlanmıştır
Uzunluk | 1863 ila 3511 mm 1863 ila 3511 mm |
Yükseklik | 1348 ila 1684 mm 1348 ila 1684 mm |
Genişlik | 899 ila 1325 mm 899 ila 1325 mm |
Ağırlık | 846 - 2.159 kg 846 - 2.159 kg |