Ağırlıklar ve Boyutlar
Genişlik | 876 mm 876 mm |
Uzunluk | 1704 mm 1704 mm |
Yükseklik | 1268 mm 1268 mm |
Ağırlık | 575 - 719 kg 575 - 719 kg |
Oturum Aç
Hoş geldiniz! Cat.com deneyiminizi kişiselleştirmek için Oturum Açın
Başka bir Cat Uygulamasıyla zaten mevcut bir hesabınız varsa, burada oturum açmak için aynı hesabı kullanabilirsiniz
Şimdi Kaydol
Tek Hesap. Tüm Cat.
Caterpillar hesabınız, sunduğumuz seçkin hizmetlerde ve uygulamalarda oturum açmak için kullanabileceğiniz tek bir hesaptır. Parçaları ve makineleri çevrimiçi satın alın, filonuzu yönetin, mobile geçin ve daha fazlasını yapın.
Hesap Bilgileri
Site Ayarları
Güvenlik
Önemli Özellikler
6,8 – 22 kVA SA Muhafaza serisinin kompakt modüler tasarımı, en zorlu çevre koşullarında optimum performans sağlar. Modüler ilkelere göre tasarlanan muhafazaların komponentlerinin birbirleriyle takas edilebilmesi sahada onarıma imkan tanır. Kaldırılarak açılan kapılar ve erişim panelleri optimum servis ve bakım erişimi sağlar.
Genişlik | 876 mm 876 mm |
Uzunluk | 1704 mm 1704 mm |
Yükseklik | 1268 mm 1268 mm |
Ağırlık | 575 - 719 kg 575 - 719 kg |