Muhafaza

Jeneratör Seti Muhafazaları C9 230-275 kVA ACERT

Teklif Talep Et Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Ağırlık
2447 kg
2447 kg
Yükseklik
1.779 mm
1.779 mm
Uzunluk
3.988 mm
3.988 mm

Görüntüleme

C9 ACERT™ Ses Azaltılmış Seviye 1 Muhafaza

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: C9 230-275 kVA ACERT

Ağırlık 2447 kg 2447 kg
Yükseklik 1.779 mm 1.779 mm
Uzunluk 3.988 mm 3.988 mm
Genişlik 1.208 mm 1.208 mm

C9 230-275 kVA ACERT ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Her Adımda Yararlanacağınız Araçlar ve Uzman Yardımı

Şunun İçin Güncel Tekliflerimize Göz Atın:  C9 230-275 kVA ACERT

Diğer Teklifleri Görüntüle