Ağırlıklar ve Boyutlar
Yükseklik | 2.289 mm 2.289 mm |
Genişlik | 1.920 mm 1.920 mm |
Uzunluk | 5.320 mm 5.320 mm |
Ağırlık | 5952 kg 5952 kg |
Oturum Aç
Hoş geldiniz! Cat.com deneyiminizi kişiselleştirmek için Oturum Açın
Başka bir Cat Uygulamasıyla zaten mevcut bir hesabınız varsa, burada oturum açmak için aynı hesabı kullanabilirsiniz
Şimdi Kaydol
Tek Hesap. Tüm Cat.
Caterpillar hesabınız, sunduğumuz seçkin hizmetlerde ve uygulamalarda oturum açmak için kullanabileceğiniz tek bir hesaptır. Parçaları ve makineleri çevrimiçi satın alın, filonuzu yönetin, mobile geçin ve daha fazlasını yapın.
Hesap Bilgileri
Site Ayarları
Güvenlik
Önemli Özellikler
6,8 – 22 kVA SA Seviye 1, Seviye 2 ve Seviye 3 muhafaza serisi, gereksinimlere göre optimum ses azaltma esnekliği sunar. Modüler prensiplere göre tasarlanan muhafazalar, barındırdıkları kaldırılarak açılan kapaklar veya dikey menteşeli kapaklar sayesinde optimum servis ve bakım erişimi sunar.
Yükseklik | 2.289 mm 2.289 mm |
Genişlik | 1.920 mm 1.920 mm |
Uzunluk | 5.320 mm 5.320 mm |
Ağırlık | 5952 kg 5952 kg |