Kabin

Jeneratör Seti Kabinleri C13, C15, C18 SA kabin. 350-600 kW 60 Hz

Teklif Talep Et Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Uzunluk
C13 - 5.461 mm, C15 - 4.948 mm, C18 - 5.187 mm
C13 - 5.461 mm, C15 - 4.948 mm, C18 - 5.187 mm
Genişlik
C13, C15 ve C18 - 2.014 mm
C13, C15 ve C18 - 2.014 mm
Yükseklik
C13 - 2.743 mm, C15 - 2.619 mm, C18 - 2.561 mm
C13 - 2.743 mm, C15 - 2.619 mm, C18 - 2.561 mm

Görüntüleme

Fabrikada takılan ses azaltılmış kabinler, kötü hava koşullarına dayanma ve iklim koruması için çok dayanıklı olarak üretilmiştir.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: C13, C15, C18 SA kabin. 350-600 kW 60 Hz

Uzunluk C13 - 5.461 mm, C15 - 4.948 mm, C18 - 5.187 mm C13 - 5.461 mm, C15 - 4.948 mm, C18 - 5.187 mm
Genişlik C13, C15 ve C18 - 2.014 mm C13, C15 ve C18 - 2.014 mm
Yükseklik C13 - 2.743 mm, C15 - 2.619 mm, C18 - 2.561 mm C13 - 2.743 mm, C15 - 2.619 mm, C18 - 2.561 mm
Ağırlık 253 - 817 kg 253 - 817 kg

C13, C15, C18 SA kabin. 350-600 kW 60 Hz ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Medya Galerisi

Kabin

Kabin