Kabin

Jeneratör Seti Kabinleri WP ve SA Kabinler D40-2LC to D60-4LC

Teklif Talep Et Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Uzunluk
1.972 mm - 2.503 mm Ünite Uzunlukları
1.972 mm - 2.503 mm Ünite Uzunlukları
Genişlik
1.075 mm
1.075 mm
Ağırlık
80 kg - 137 kg Ünite Ağırlıkları
80 kg - 137 kg Ünite Ağırlıkları

Görüntüleme

İklim Korumalı ve Ses Azaltılmış Kabinler

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: WP ve SA Kabinler D40-2LC to D60-4LC

Uzunluk 1.972 mm - 2.503 mm Ünite Uzunlukları 1.972 mm - 2.503 mm Ünite Uzunlukları
Genişlik 1.075 mm 1.075 mm
Ağırlık 80 kg - 137 kg Ünite Ağırlıkları 80 kg - 137 kg Ünite Ağırlıkları
Yükseklik 1.378 mm - 2.241 mm Ünite Yükseklikleri 1.378 mm - 2.241 mm Ünite Yükseklikleri

WP ve SA Kabinler D40-2LC to D60-4LC ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Medya Galerisi

Kabin

Kabin