Ağırlıklar ve Boyutlar
Yükseklik | 2.448 - 2.829 mm Ünite Yükseklikleri 2.448 - 2.829 mm Ünite Yükseklikleri |
Ağırlık | 926 kg 926 kg |
Uzunluk | 5.808 - 6.336 mm Ünite Uzunlukları 5.808 - 6.336 mm Ünite Uzunlukları |
Genişlik | 2.469 mm 2.469 mm |
Oturum Aç
Hoş geldiniz! Cat.com deneyiminizi kişiselleştirmek için Oturum Açın
Başka bir Cat Uygulamasıyla zaten mevcut bir hesabınız varsa, burada oturum açmak için aynı hesabı kullanabilirsiniz
Şimdi Kaydol
Tek Hesap. Tüm Cat.
Caterpillar hesabınız, sunduğumuz seçkin hizmetlerde ve uygulamalarda oturum açmak için kullanabileceğiniz tek bir hesaptır. Parçaları ve makineleri çevrimiçi satın alın, filonuzu yönetin, mobile geçin ve daha fazlasını yapın.
Hesap Bilgileri
Site Ayarları
Güvenlik
Önemli Özellikler
Yükseklik | 2.448 - 2.829 mm Ünite Yükseklikleri 2.448 - 2.829 mm Ünite Yükseklikleri |
Ağırlık | 926 kg 926 kg |
Uzunluk | 5.808 - 6.336 mm Ünite Uzunlukları 5.808 - 6.336 mm Ünite Uzunlukları |
Genişlik | 2.469 mm 2.469 mm |