Kabin

Jeneratör Seti Kabinleri WP ve SAE D40-6 ila D200-2 US

Teklif Talep Et Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Ağırlık
117 - 406 kg
117 - 406 kg
Uzunluk
2.055 - 5.035 mm
2.055 - 5.035 mm
Genişlik
1.110 mm
1.110 mm

Görüntüleme

40 - 200 kVA Opsiyonel üç seviyede Ses Azaltılmış Kabin, içe takılı kritik seviyede susturucular içerir.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: WP ve SAE D40-6 ila D200-2 US

Ağırlık 117 - 406 kg 117 - 406 kg
Uzunluk 2.055 - 5.035 mm 2.055 - 5.035 mm
Genişlik 1.110 mm 1.110 mm
Yükseklik 1590 ila 2499 mm 1590 ila 2499 mm

WP ve SAE D40-6 ila D200-2 US ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Medya Galerisi

Kabin

Kabin