Ağırlıklar ve Boyutlar
Yükseklik | 2.320 - 3.209 mm 2.320 - 3.209 mm |
Uzunluk | 4948 ila 7271 mm 4948 ila 7271 mm |
Genişlik | 2014 ila 2056 mm 2014 ila 2056 mm |
Ağırlık | 253 - 563 kg 253 - 563 kg |
Oturum Aç
Hoş geldiniz! Cat.com deneyiminizi kişiselleştirmek için Oturum Açın
Başka bir Cat Uygulamasıyla zaten mevcut bir hesabınız varsa, burada oturum açmak için aynı hesabı kullanabilirsiniz
Şimdi Kaydol
Tek Hesap. Tüm Cat.
Caterpillar hesabınız, sunduğumuz seçkin hizmetlerde ve uygulamalarda oturum açmak için kullanabileceğiniz tek bir hesaptır. Parçaları ve makineleri çevrimiçi satın alın, filonuzu yönetin, mobile geçin ve daha fazlasını yapın.
Hesap Bilgileri
Site Ayarları
Güvenlik
Önemli Özellikler
Mühendislerimiz tarafından yapılan sürekli araştırma ve geliştirmeye yoluyla geliştirilen kabinler tamamen iklime dayanıklıdır ve içe takılı egzoz susturucuları bulunur.
Yükseklik | 2.320 - 3.209 mm 2.320 - 3.209 mm |
Uzunluk | 4948 ila 7271 mm 4948 ila 7271 mm |
Genişlik | 2014 ila 2056 mm 2014 ila 2056 mm |
Ağırlık | 253 - 563 kg 253 - 563 kg |