Ağırlıklar ve Boyutlar
Genişlik | 980 - 11.130 mm 980 - 11.130 mm |
Uzunluk | 2.120 - 3.520 mm 2.120 - 3.520 mm |
Yükseklik | 1.519 - 1.809 mm 1.519 - 1.809 mm |
Ağırlık | 991 - 2.238 kg 991 - 2.238 kg |
Oturum Aç
Hoş geldiniz! Cat.com deneyiminizi kişiselleştirmek için Oturum Açın
Başka bir Cat Uygulamasıyla zaten mevcut bir hesabınız varsa, burada oturum açmak için aynı hesabı kullanabilirsiniz
Şimdi Kaydol
Tek Hesap. Tüm Cat.
Caterpillar hesabınız, sunduğumuz seçkin hizmetlerde ve uygulamalarda oturum açmak için kullanabileceğiniz tek bir hesaptır. Parçaları ve makineleri çevrimiçi satın alın, filonuzu yönetin, mobile geçin ve daha fazlasını yapın.
Hesap Bilgileri
Site Ayarları
Güvenlik
Önemli Özellikler
Ses azaltılmış Seviye 2, fabrikada takılan muhafazalar, içe takılı kritik seviyede susturucular içerir. Bu modeller bu ürün serisinin premium muhafazalarıdır ve entegre bir yakıt deposu tabanında güvenlik ve estetik değer için tasarlanmıştır. Çok dayanıklı ve iklim korumalı olan muhafazalar, korozyon ve kullanım hasarına dayanacak şekilde tasarlanmıştır.
Genişlik | 980 - 11.130 mm 980 - 11.130 mm |
Uzunluk | 2.120 - 3.520 mm 2.120 - 3.520 mm |
Yükseklik | 1.519 - 1.809 mm 1.519 - 1.809 mm |
Ağırlık | 991 - 2.238 kg 991 - 2.238 kg |