GSH15B-H-4-600-N

< Geri

Finansman ve Sigorta
Tekliflerimizi İnceleyin
Ürün Yüklemelerini Görüntüle
Evet, Caterpillar Inc., onun tüm dünyadaki yan kuruluşları ve bağımlı kuruluşları ve Caterpillar temsilci ağından gelecekte pazarlama iletişimleri (ör. e-posta) almak istiyorum. Bu pazarlama iletişimlerini alma yönünde karar vermiş olsanız bile Caterpillar, bizde bulunabilecek herhangi bir hesabınızla ilgili olanlar da dahil, hizmet/işlem mesajları göndermeye devam edecektir.

Genel Bakış

Birimler:
Kapasite 0.75 yd³ 0.6 m³ Less
Ağırlık 2679.0 lb 1215.0 kg Less
Maks. Kaldırma Kapasitesi 8818.0 lb 4000.0 kg Less
Yükseklik - dişler kapalı 68.5 inç 1740.0 mm Less
Yükseklik - dişler açık 54.53 inç 1385.0 mm Less
Çap - dişler kapalı 60.63 inç 1540.0 mm Less
Çap - dişler açık 95.08 inç 2415.0 mm Less
Yerden yükseklik - dişler açık 25.2 inç 640.0 mm Less
Pim çapı 2.76 inç 70.0 mm Less
Yıldız genişliği 4.49 inç 114.0 mm Less
Genel Genişlik 71.26 inç 1810.0 mm Less
Maksimum Açıklık 83.5 inç 2121.0 mm Less