GSH15B-H-5-400-C

< Geri

Finansman ve Sigorta
Tekliflerimizi İnceleyin
Ürün Yüklemelerini Görüntüle
Evet, Caterpillar Inc., onun tüm dünyadaki yan kuruluşları ve bağımlı kuruluşları ve Caterpillar temsilci ağından gelecekte pazarlama iletişimleri (ör. e-posta) almak istiyorum. Bu pazarlama iletişimlerini alma yönünde karar vermiş olsanız bile Caterpillar, bizde bulunabilecek herhangi bir hesabınızla ilgili olanlar da dahil, hizmet/işlem mesajları göndermeye devam edecektir.

Genel Bakış

Birimler:
Kapasite 0.52 yd³ 0.4 m³ Less
Ağırlık 3373.0 lb 1530.0 kg Less
Maks. Kaldırma Kapasitesi 8818.0 lb 4000.0 kg Less
Yükseklik - dişler kapalı 65.75 inç 1670.0 mm Less
Yükseklik - dişler açık 53.15 inç 1350.0 mm Less
Çap - dişler kapalı 59.05 inç 1500.0 mm Less
Çap - dişler açık 86.22 inç 2190.0 mm Less
Yerden yükseklik - dişler açık 23.62 inç 600.0 mm Less
Pim çapı 2.76 inç 70.0 mm Less
Yıldız genişliği 4.49 inç 114.0 mm Less
Genel Genişlik 82.09 inç 2085.0 mm Less
Maksimum Açıklık 77.32 inç 1964.0 mm Less