GSH15B-H-5-500-C

< Geri

Finansman ve Sigorta
Tekliflerimizi İnceleyin
Ürün Yüklemelerini Görüntüle
Evet, Caterpillar Inc., onun tüm dünyadaki yan kuruluşları ve bağımlı kuruluşları ve Caterpillar temsilci ağından gelecekte pazarlama iletişimleri (ör. e-posta) almak istiyorum. Bu pazarlama iletişimlerini alma yönünde karar vermiş olsanız bile Caterpillar, bizde bulunabilecek herhangi bir hesabınızla ilgili olanlar da dahil, hizmet/işlem mesajları göndermeye devam edecektir.

Genel Bakış

Birimler:
Kapasite 0.65 yd³ 0.5 m³ Less
Ağırlık 3395.0 lb 1540.0 kg Less
Maks. Kaldırma Kapasitesi 8818.0 lb 4000.0 kg Less
Yükseklik - dişler kapalı 66.93 inç 1700.0 mm Less
Yükseklik - dişler açık 53.94 inç 1370.0 mm Less
Çap - dişler kapalı 59.05 inç 1500.0 mm Less
Çap - dişler açık 88.58 inç 2250.0 mm Less
Yerden yükseklik - dişler açık 24.41 inç 620.0 mm Less
Pim çapı 2.76 inç 70.0 mm Less
Yıldız genişliği 4.49 inç 114.0 mm Less
Genel Genişlik 84.45 inç 2145.0 mm Less
Maksimum Açıklık 80.08 inç 2034.0 mm Less