GSH15B-H-5-600-S

< Geri

Finansman ve Sigorta
Tekliflerimizi İnceleyin
Ürün Yüklemelerini Görüntüle
Evet, Caterpillar Inc., onun tüm dünyadaki yan kuruluşları ve bağımlı kuruluşları ve Caterpillar temsilci ağından gelecekte pazarlama iletişimleri (ör. e-posta) almak istiyorum. Bu pazarlama iletişimlerini alma yönünde karar vermiş olsanız bile Caterpillar, bizde bulunabilecek herhangi bir hesabınızla ilgili olanlar da dahil, hizmet/işlem mesajları göndermeye devam edecektir.

Genel Bakış

Birimler:
Kapasite 0.78 yd³ 0.6 m³ Less
Ağırlık 3252.0 lb 1475.0 kg Less
Maks. Kaldırma Kapasitesi 8818.0 lb 4000.0 kg Less
Yükseklik - dişler kapalı 69.29 inç 1760.0 mm Less
Yükseklik - dişler açık 55.12 inç 1400.0 mm Less
Çap - dişler kapalı 59.05 inç 1500.0 mm Less
Çap - dişler açık 92.13 inç 2340.0 mm Less
Yerden yükseklik - dişler açık 25.59 inç 650.0 mm Less
Pim çapı 2.76 inç 70.0 mm Less
Yıldız genişliği 4.49 inç 114.0 mm Less
Genel Genişlik 87.8 inç 2230.0 mm Less
Maksimum Açıklık 83.5 inç 2121.0 mm Less