GSH20B-H-4-600-N

< Geri

Finansman ve Sigorta
Tekliflerimizi İnceleyin
Ürün Yüklemelerini Görüntüle
Evet, Caterpillar Inc., onun tüm dünyadaki yan kuruluşları ve bağımlı kuruluşları ve Caterpillar temsilci ağından gelecekte pazarlama iletişimleri (ör. e-posta) almak istiyorum. Bu pazarlama iletişimlerini alma yönünde karar vermiş olsanız bile Caterpillar, bizde bulunabilecek herhangi bir hesabınızla ilgili olanlar da dahil, hizmet/işlem mesajları göndermeye devam edecektir.

Genel Bakış

Birimler:
Kapasite 0.75 yd3 0.6 m3 Less
Ağırlık 3472.0 lb 1575.0 kg Less
Maks. Kaldırma Kapasitesi 17637.0 lb 8000.0 kg Less
Yükseklik - dişler kapalı 67.72 inç 1720.0 mm Less
Yükseklik - dişler açık 56.69 inç 1440.0 mm Less
Çap - dişler kapalı 68.31 inç 1735.0 mm Less
Çap - dişler açık 94.09 inç 2390.0 mm Less
Yerden yükseklik - dişler açık 25.39 inç 645.0 mm Less
Pim çapı 3.15 inç 80.0 mm Less
Yıldız genişliği 5.91 inç 150.0 mm Less
Genel Genişlik 70.87 inç 1800.0 mm Less
Maksimum Açıklık 81.26 inç 2064.0 mm Less