H180GC Kırıcı

GC Kırıcılar H180 GC

Teklif Talep Et Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Darbe Enerji Sınıfı
10.75 ft-lb
14.578 J
Darbe/Dakika
200-450
200-450
Maksimum Çalışma Ağırlığı
6762.8 lb
3.074 kg

Görüntüleme

Cat® Kırıcılar yıkım, inşaat ve taş ocağı işlerinizi kısa sürede bitirmenizi sağlar. GC Kırıcı serisinin basit ve hafif tasarımını, Cat ürünlerinden beklediğiniz güvenilirlik, sağlamlık ve değerle birleştirin. Sonuçta, ihtiyaç duyduğunuz güç ve performansı sağlayan, saat başına maliyeti düşük bir çözüm elde edersiniz.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: H180 GC

Darbe Enerji Sınıfı 10.75 ft-lb 14.578 J
Darbe/Dakika 200-450 200-450
Maksimum Çalışma Ağırlığı 6762.8 lb 3.074 kg
Minimum Çalışma Ağırlığı 9.26 lb 4200 kg
Maksimum Taşıyıcı Ağırlığı 121.2 lb 55 t
Minimum Taşıyıcı Ağırlığı 88.1 lb 40 t
Ataşman Şaft Çapı 5.9 inç 150 mm
Maksimum Çalışma Basıncı 2.61 psi 18 kPa
Minimum Çalışma Basıncı 2.32 psi 16 kPa
Azami Akış - Maksimum 79 gal/dak. 300 l/dk.
Azami Akış - Minimum 68 gal/dak. 250 l/dk.

H180 GC ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Her Adımda Yararlanacağınız Araçlar ve Uzman Yardımı

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

Şunun İçin Güncel Tekliflerimize Göz Atın:  H180 GC

Diğer Teklifleri Görüntüle