H180Es Aşınma Paketi

< Geri

Finansman ve Sigorta
Tekliflerimizi İnceleyin
Ürün Yüklemelerini Görüntüle
Evet, Caterpillar Inc., onun tüm dünyadaki yan kuruluşları ve bağımlı kuruluşları ve Caterpillar temsilci ağından gelecekte pazarlama iletişimleri (ör. e-posta) almak istiyorum. Bu pazarlama iletişimlerini alma yönünde karar vermiş olsanız bile Caterpillar, bizde bulunabilecek herhangi bir hesabınızla ilgili olanlar da dahil, hizmet/işlem mesajları göndermeye devam edecektir.

Genel Bakış

H180Es aşınma paketli kırıcı, madenlerde ve köprü yıkımında olduğu kadar, en büyük ölçekli yıkım projelerinde de değerli bir ekipmandır. Fabrikada takılan ek aşınma paketi yatırımlarınızı korurken sizi üretken kılar.

Birimler:
Darbe Enerji Sınıfı 12000.0 ft·lbf 16720.0 J Less
Darbe/Dakika 275-450 275-450 Less
Maks. Çalışma Basıncı 2321.0 psi 16000.0 kPa Less
Min. Çalışma Basıncı 2176.0 psi 15000.0 kPa Less
Min. Taşıyıcı Ağırlığı 92600.0 lb 42003.0 kg Less
Maks. Taşıyıcı Ağırlığı 167600.0 lb 76022.0 kg Less
Maks. Anma Akış 79.0 gal/dak. 300.0 l/dk Less
Maks. Çalışma Ağırlığı 9570.0 lb 4340.0 kg Less
Min. Anma Akış 58.0 gal/dak. 220.0 l/dk Less
Min. Çalışma Ağırlığı 8798.0 lb 3990.0 kg Less

Kırıcınıza Değil, İşinize Odaklanın

Uzmanlığımızdan yararlanırken kırıcı uzmanı olmanız gerekmez. Otomatik kapanma gibi dahili özellikler, ekipmanınızı kötü kullanım tekniklerinden veya olası hatalardan korur. İç tamponlama ve entegre ses yalıtımı, enerjiyi çalışma ortamında tutarken çalışma ortamındaki gürültüyü kabinin dışında tutar. Ekskavatörleri çalıştırabiliyorsanız Cat kırıcıyı da bir uzman gibi çalıştırabilirsiniz.

Bakıma Daha Az Zaman Harcayın

Günlük gresleme, uygun yükseklikteki tek bir temel nokta ile çok pratiktir. Cat otomatik yağlama özelliği ile kırıcı çalışırken greslenir; böylece size yalnızca zamandan kazandırmakla kalmaz, aynı zamanda yatırımınızı da korur. Bir saatten kısa sürede burcu döndürün veya değiştirin. Gaz kontrolleri yıllıktır ve kırıcı sökülmeden hızlı bir şekilde tamamlanır. Bunu kendi başınıza yapabileceğiniz gibi, Cat temsilcinizden çalışma planınız çerçevesinde kapsamlı destek de alabilirsiniz.

İhtiyaçlarınızı Karşılayacak Şekilde Yükseltme Yapın

Bakımı kolaylaştırmak için kırıcıya bağlı bir otomatik yağlama sistemi ekleyin ve tek bir makineden daha fazla güvenilirlik elde edin. Böylece kırıcınız büyük çapta üretim veya yıkım şirketleri ve kiralık filolar için ideal bir seçim haline gelsin.

Satın Aldıktan Sonra

Kırıcınız hakkında daha fazla bilgi almak ister misiniz? Kullanım ve bakım videoları çevrimiçi olarak veya yerel Cat temsilciniz aracılığıyla edinilebilir. Evden uzakta mı çalışıyorsunuz? Sorun değil. Dünya çapında Cat temsilcisi ağı yalnızca ekipman desteği ve servisi ile değil, aynı zamanda ihtiyaç duyabileceğiniz kırıcı parçaları ve servisi ile de yanınızda olduğu sürece, işinizin sizi nereye götürdüğünün önemi yoktur. Başka hiçbir üretici aynı olanakları sunamaz.