Görüntüleme
Yıkım ve inşaat uygulamaları için kullanılır.
Önemli Özellikler
6 sonuçtan 1-6 görüntüleniyor
| Çalışma Ağırlığı - Ataşman Dahil | 272.5 lb 123.6 kg |
| Enerji Sınıfı | 213.9 ft·lbf 290 J |
| Makine Sınıfı | 1 Tonluk Mini Ekskavatör 1 Tonluk Mini Ekskavatör |
| Ataşman Şaft Çapı | 1.8 inç 45 mm |
| Darbe Sıklığı | 700-1.200 bpm 700-1.200 bpm |
| Minimum Çalışma Basıncı | 1276.3 psi 8800 kPa |
| Minimum Taşıyıcı Ağırlığı | 3300.3 lb 1497 kg |
| Optimum Hidrolik Akış | 20-30 lpm (5,3-7,9 gpm) 20-30 lpm (5,3-7,9 gpm) |
| Toplam Genişlik | 8.5 inç 217 mm |
| Toplam Uzunluk | 15.4 inç 391 mm |
| Toplam Yükseklik | 42.4 inç 1076 mm |
| Yükseklik - Ataşman Olmadan | 29.5 inç 750 mm |
| Ses Seviyesi | 128 dB 128 dB |
| Bağlantı Braketi Boyutu | Pimli Pimli |
Stüdyo Çekimi
Önden Görünüm
Üstten Görünüm
Soldan Görünüm
Arkadan Görünüm
Alttan Görünüm
Sağdan Görünüm
B2 Yana Monte Kırıcıya dahil olan parçalar.
B2 Yana Monte Kırıcı bakım kiti.