B9s

Kırıcılar B9s

Alışverişe Başlayın

Önemli Özellikler

Çalışma Ağırlığı - Ataşman Dahil
1142 lb
518 kg
Enerji Sınıfı
958.8 ft·lbf
1300 J
Makine Sınıfı
7-10 Tonluk Mini Ekskavatörler, 415-450 Kazıcı Yükleyiciler (Yana Kaydırmasız)
7-10 Tonluk Mini Ekskavatörler, 415-450 Kazıcı Yükleyiciler (Yana Kaydırmasız)

Özelliklere Kısa Bir Bakış

6 sonuçtan 1-6 görüntüleniyor

Uygulama

Uygulama

Cat® B Kırıcılar; beton kaldırım ve ara yol, yol kaplaması, yol ve tuğla duvar kırma, saha hazırlığı ve çevre düzenlemesi ile tesisat onarımları için donmuş zeminleri kırma gibi çok çeşitli inşaat ve hafif yıkım uygulamalarında kullanıma uygundur.
Ergonomik Olarak Konumlandırılmış Hidrolik Hatları

Ergonomik Olarak Konumlandırılmış Hidrolik Hatları

Ergonomik olarak konumlandırılmış hidrolik hatları servis kolaylığını optimize etmek üzere tasarlanmıştır, kolayca erişilebilir ve özel ataşman gerektirmez. Muhafaza, darbe sırasında kuvvete ve toprağa karşı koruma sağlayacak şekilde konumlanmıştır ve anahtar erişimini engellemez. Hidrolik hatları ve arka kafa basıncı kontrol ve şarj edilebilir. Makineye monte edilen kırıcı, kırıcının durumunu hızla izlemeyi mümkün kılar.
Gaz Yakıtlı Tasarım

Gaz Yakıtlı Tasarım

Gaz yakıtlı tasarım, kırıcıyı beton, asfalt, kaya ve hafif hizmet tipi kanal açma gibi uygulamalarda güvenilir hale getirirken zaman içinde tutarlı bir şekilde yüksek üretim sağlar.
Düz Üst/Üste Monte Model

Düz Üst/Üste Monte Model

Düz üst/üste monte model, en iyi düzeyde çok yönlülük için ortak bir ayak izi ve delik modeli ile daha geniş bir çalışma alanı ve mükemmel operatör görüş alanı sağlar. Üste monte model, kırıcı kuvvetini ve stik kuvvetini dengede tutarak darbe gücünü artırır. Üste monte braket, stik ucuna önemli ölçüde daha az geri tepme ve bükülme gerilimi aktararak makine yapılarının daha az etkilenmesini sağlar. Ataşman değiştirici veya pimli tercihine uygun tamamlayıcı bağlantı braketleri kullanılabilir.
Kaydırılarak Takılan Burçlar

Kaydırılarak Takılan Burçlar

Sahada değiştirilebilen kaydırılarak takılan burçların tek kilit pimi sayesinde bakımı kolaydır, böylece aşınma ömrü uzarken edinim ve işletme maliyetleri azalır. Üst burç 360° dönerken, 90° dönebilen alt burcun iki konumu mevcuttur.
Her B Serisi Kırıcıya Dahil Olanlar

Her B Serisi Kırıcıya Dahil Olanlar

Her B Serisi Kırıcı şunlarla sunulur:
  • Depolama Kutusu ile Ataşman Kiti
  • 2 Ataşman (1 x Konik ve 1 x Enlemesine Keski)
  • Bakım Kiti

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: B9s

Çalışma Ağırlığı - Ataşman Dahil 1142 lb 518 kg
Enerji Sınıfı 958.8 ft·lbf 1300 J
Makine Sınıfı 7-10 Tonluk Mini Ekskavatörler, 415-450 Kazıcı Yükleyiciler (Yana Kaydırmasız) 7-10 Tonluk Mini Ekskavatörler, 415-450 Kazıcı Yükleyiciler (Yana Kaydırmasız)
Ataşman Şaft Çapı 3.3 inç 85 mm
Darbe Sıklığı 400-800 bpm 400-800 bpm
Minimum Çalışma Basıncı 1846 psi 12728 kPa
Minimum Taşıyıcı Ağırlığı 18150.6 lb 8233 kg
Optimum Hidrolik Akış 60-100 lpm (15,9-26,4 gpm) 60-100 lpm (15,9-26,4 gpm)
Toplam Genişlik 15.7 inç 400 mm
Toplam Uzunluk 20.9 inç 530 mm
Toplam Yükseklik 68.2 inç 1733 mm
Yükseklik - Ataşman Olmadan 51 inç 1296 mm
Ses Seviyesi 125 dB 125 dB
Bağlantı Braketi Boyutu Ekstra Geniş Ekstra Geniş

B9s ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

Medya Galerisi

Stüdyo Çekimi

Önden Görünüm

Üstten Görünüm

Soldan Görünüm

Arkadan Görünüm

Alttan Görünüm

Sağdan Görünüm

B9s Kırıcı Alet Kutusu İçeriği

B9s Kırıcı Bakım Kiti

B9s Modeline Dahil Olan Ataşmanlar

Stüdyo Çekimi
Önden Görünüm
Üstten Görünüm
Soldan Görünüm
Arkadan Görünüm
Alttan Görünüm
Sağdan Görünüm
B9s Kırıcı Alet Kutusu İçeriği
B9s Kırıcı Bakım Kiti
B9s Modeline Dahil Olan Ataşmanlar

360 View