H45s

H45s Kırıcılar

Alışverişe Başlayın

Önemli Özellikler

Çalışma Ağırlığı - Ataşman Dahil
551.2 lb
250 kg
Enerji Sınıfı
399.8 ft·lbf
542 J
Makine Sınıfı
1-3 Tonluk Mini Ekskavatörler
1-3 Tonluk Mini Ekskavatörler

Özelliklere Kısa Bir Bakış

9 sonuçtan 1-6 görüntüleniyor

Cat

Uygulama

Beton kaldırım ve otoyolları kırma, asfalt, yol, tuğla duvar, saha hazırlığı ve çevre düzenlemesi ile tesisat onarımları için donmuş zeminleri kırma gibi çok çeşitli inşaat ve hafif yıkım uygulamalarında kullanılır.
Cat

Susturuculu

Tamamen kapalı, susturuculu muhafaza daha sessiz ve güvenli bir çalışma sahası için toplam gürültü seviyesini düşürür. Dahili güç hücresi, gerilim noktalarını ortadan kaldırmak için korumaya alınmış, tasarlanmış ve geliştirilmiştir.
Cat

Düz Üst/Üste Monte Model

Düz üst/üste monte model, en iyi düzeyde çok yönlülük için ortak bir ayak izi ve delik modeli ile daha geniş bir çalışma alanı ve mükemmel operatör görüş alanı sağlar. Üste monte model, kırıcı kuvvetini ve stik kuvvetini dengede tutarak darbe gücünü artırır. Üste monte braket, stik ucuna önemli ölçüde daha az geri tepme ve bükülme gerilimi aktararak makine yapılarının daha az etkilenmesini sağlar. Ataşman değiştirici veya pimli tercihine uygun tamamlayıcı bağlantı braketleri kullanılabilir.
Cat

Otomatik Kapatma (ASO, Auto Shut Off)

ASO, malzeme kırılırken pistonu anında durdurarak kırıcı aşınmasının önemli bir etkeni olan boşa ateşlemeyi önler. Dahili gerilim azaltılır ve operatörün beceri düzeyine bakılmaksızın kırıcı korunur.
Cat

Üçlü Süspansiyon Sistemi

Üçlü Süspansiyon sistemi; süspansiyon kılıfı, alt ve üst tamponlardan oluşur. Süspansiyon, güç hücresini hizalayarak yönetilebilir, sorunsuz performans sunar.
Cat

Ayakta Dururken Erişebileceğiniz Yağlama Noktası

Ayakta dururken erişebileceğiniz yağlama noktası, gerekli bakımı rahat ve kolay bir hale getirir.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: H45s

Çalışma Ağırlığı - Ataşman Dahil 551.2 lb 250 kg
Enerji Sınıfı 399.8 ft·lbf 542 J
Makine Sınıfı 1-3 Tonluk Mini Ekskavatörler 1-3 Tonluk Mini Ekskavatörler
Ataşman Mil Çapı 2 inç 50 mm
Darbe Sıklığı 780-1.800 bpm 780-1.800 bpm
Minimum Çalışma Basıncı 1450.4 psi 10000 kPa
Minimum Taşıyıcı Ağırlığı 3309.1 lb 1501 kg
Optimum Hidrolik Akış 25-62 lpm (7-16 gpm) 25-62 lpm (7-16 gpm)
Toplam Genişlik 11.8 inç 300 mm
Toplam Uzunluk 12.2 inç 311 mm
Toplam Yükseklik 39.6 inç 1006 mm
Yükseklik - Ataşman Olmadan 29 inç 737 mm
Ses Seviyesi 120 dB 120 dB
Bağlantı Braketi Boyutu Orta Orta

H45s ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

Medya Galerisi

Stüdyo Çekimi

Önden Görünüm

Üstten Görünüm

Soldan Görünüm

Arkadan Görünüm

Alttan Görünüm

Sağdan Görünüm

Stüdyo Çekimi
Önden Görünüm
Üstten Görünüm
Soldan Görünüm
Arkadan Görünüm
Alttan Görünüm
Sağdan Görünüm

360 View