H95Es

< Geri

Finansman ve Sigorta
Tekliflerimizi İnceleyin
Ürün Yüklemelerini Görüntüle
Evet, Caterpillar Inc., onun tüm dünyadaki yan kuruluşları ve bağımlı kuruluşları ve Caterpillar temsilci ağından gelecekte pazarlama iletişimleri (ör. e-posta) almak istiyorum. Bu pazarlama iletişimlerini alma yönünde karar vermiş olsanız bile Caterpillar, bizde bulunabilecek herhangi bir hesabınızla ilgili olanlar da dahil, hizmet/işlem mesajları göndermeye devam edecektir.

Genel Bakış

Cat® bekolu yükleyiciler veya küçük ekskavatörler ile birlikte kullanılan H95Es kırıcı, rutin olmayan maden çalışmaları ile kaya ve beton işleme çalışmalarının yanı sıra küçük-orta yıkım işleri için de idealdir. Kapalı gövde, bu kırıcıyı gürültü ile ilgili yönetmelikler olan yerlerde mükemmel bir seçim yapar.

Birimler:
Darbe Enerji Sınıfı 1500.0 ft·lbf 2034.0 J Less
Darbe/Dakika 700-1.260 700-1.260 Less
Maks. Çalışma Basıncı 2466.0 psi 17000.0 kPa Less
Min. Çalışma Basıncı 1450.0 psi 10000.0 kPa Less
Min. Taşıyıcı Ağırlığı 15400.0 lb 6985.0 kg Less
Maks. Taşıyıcı Ağırlığı 30900.0 lb 14016.0 kg Less
Ataşman Çapı 3.44 inç 87.5 mm Less
Maks. Anma Akış 40.0 gal/dak. 150.0 l/dk Less
Maks. Çalışma Ağırlığı 1610.0 lb 730.0 kg Less
Min. Anma Akış 18.0 gal/dak. 70.0 l/dk Less
Min. Çalışma Ağırlığı 1323.0 lb 600.0 kg Less

İhtiyaç Duyduğunuz Her An ve Her Yerde Kırma Performansı

İşinizi tamamlamak için bir kaldırımı sökmeye, bir yol açmaya veya beton bir yapıyı yıkmaya ihtiyaç duyduğunuzda, bekonuzdaki bir Cat kırıcısı işinizi görecektir. Bu kırıcı, kırmanız gereken şeyi kırmanız gereken yerde ve zamanda özenle istifleyen, fakat hızlıca dağıtan kompakt bir güç sunar.

Bütçenizi Değil, Betonu Kırar

Kırıcınızı ister yeni veya kullanılmış olarak satın alın, ister kiralayın; yerel Cat temsilciniz en uygun kırıcı çözümüyle size yardımcı olacaktır. Satın alma, takas veya yeniden yapılandırma gibi sizin ve işletmenizin kar elde etmesi için gereken en iyi çözüm seçeneklerine sahip olacağınız için Cat kalitesi şartlar değişse bile karşılığını fazlasıyla vermeyi sürdürecektir.

Kırıcınıza Değil, İşinize Odaklanın

Uzmanlığımızdan yararlanırken kırıcı uzmanı olmanız gerekmez. Otomatik kapanma gibi dahili özellikler, ekipmanınızı kötü kullanım tekniklerinden veya olası hatalardan korur. İç tamponlama ve entegre ses yalıtımı, enerjiyi çalışma ortamında tutarken çalışma ortamındaki gürültüyü kabinin dışında tutar. Bekoları çalıştırabiliyorsanız Cat kırıcıyı da bir uzman gibi çalıştırabilirsiniz.

Bakıma Daha Az Zaman Harcayın

Günlük gresleme, uygun yükseklikteki tek bir temel nokta ile çok pratiktir. Bekonuza bir Cat otomatik yağlama sistemi eklendiğinde, kırıcınız çalışırken greslenir; böylece size yalnızca zaman kazandırmakla kalmaz, aynı zamanda yatırımınızı da korur. Bir saatten kısa sürede burç döndürme veya değiştirme imkanı ile işinizi sürdürebilirsiniz. Gaz kontrolleri yıllık olarak yapılır ve kırıcı sökülmeden hızlı bir şekilde tamamlanır. Bunu kendi başınıza yapabileceğiniz gibi, Cat temsilcinizden çalışma planınız çerçevesinde kapsamlı destek de alabilirsiniz.

Satın Aldıktan Sonra

Kırıcınız hakkında daha fazla bilgi almak ister misiniz? Kullanım ve bakım videoları çevrimiçi olarak veya yerel Cat temsilciniz aracılığıyla edinilebilir. Evden uzakta mı çalışıyorsunuz? Sorun değil. Dünya çapında Cat temsilcisi ağı yalnızca ekipman desteği ve servisi ile değil, aynı zamanda ihtiyaç duyabileceğiniz kırıcı parçaları ve servisi ile de yanınızda olduğu sürece, işinizin sizi nereye götürdüğünün önemi yoktur. Başka hiçbir üretici aynı olanakları sunamaz.