H45Es

< Geri

Finansman ve Sigorta
Tekliflerimizi İnceleyin
Ürün Yüklemelerini Görüntüle
Evet, Caterpillar Inc., onun tüm dünyadaki yan kuruluşları ve bağımlı kuruluşları ve Caterpillar temsilci ağından gelecekte pazarlama iletişimleri (ör. e-posta) almak istiyorum. Bu pazarlama iletişimlerini alma yönünde karar vermiş olsanız bile Caterpillar, bizde bulunabilecek herhangi bir hesabınızla ilgili olanlar da dahil, hizmet/işlem mesajları göndermeye devam edecektir.

Genel Bakış

Kompakt ve susturuculu H45Es kırıcı, hastane bölgeleri veya yerleşim alanları gibi gürültüye hassas bölgelerde kaldırım, otoyol, bordür, cüruf bloğu yıkım işleri için idealdir. Bu kırıcılar, mini ekskavatörünüzle sorunsuz şekilde entegre olur.

Birimler:
Darbe Enerji Sınıfı 400.0 ft·lbf 542.0 J Less
Darbe/Dakika 780-1.800 780-1.800 Less
Maks. Çalışma Basıncı 2466.0 psi 17000.0 kPa Less
Min. Çalışma Basıncı 1450.0 psi 10000.0 kPa Less
Min. Taşıyıcı Ağırlığı 3310.0 lb 1501.0 kg Less
Maks. Taşıyıcı Ağırlığı 7060.0 lb 3202.0 kg Less
Ataşman Çapı 1.97 inç 50.0 mm Less
Maks. Anma Akış 16.0 gal/dak. 62.0 l/dk Less
Maks. Çalışma Ağırlığı 551.0 lb 250.0 kg Less
Min. Anma Akış 6.6 gal/dak. 25.0 l/dk Less
Min. Çalışma Ağırlığı 320.0 lb 145.0 kg Less

Küçük Alanlarda Görkemli Performans

Kaldırımı kaldırmanız, bina içinde çalışmanız ve yapı temelinde değişiklik yapmanız gerektiğinde mini ekskavatör veya mini yükleyicide kullanmak için size bir Cat kırıcı gerekli. Dar alanlarda rahatça çalışabilen bu kompakt ve güçlü kırıcı, küçük bina ve inşaat ekipmanınızı saha hazırlama ve hafif yıkım çalışmalarında daha uzun süre kullanmanıza olanak sağlar.

Tek Kırıcı, Birçok Çözüm

Aynı kırıcıyı, keski asfaltta, betonda delik açma veya aşırı büyük kayaları kırma işleminde kullanabilirsiniz. Kırıcınız gereksinimlerinize bağlı olarak geniş bir araç yelpazesine monte edilebilir: sivri uçlar, blunt kırıcılar, keskiler, kürek ve hatta bir sıkıştırma plakası. Size birçok çözüm seçeneği sunan bir ataşman.

Bütçenizi Değil, Betonu Kırar

Kırıcınızı ister yeni veya kullanılmış olarak satın alın, ister kiralayın; yerel Cat temsilciniz en uygun kırıcı çözümüyle size yardımcı olacaktır. Satın alma, takas veya yeniden yapılandırma gibi sizin ve işletmenizin kar elde etmesi için gereken en iyi çözüm seçeneklerine sahip olacağınız için Cat kalitesi şartlar değişse bile karşılığını fazlasıyla vermeyi sürdürecektir.

Kırıcınıza Değil, İşinize Odaklanın

Uzmanlığımızdan yararlanırken kırıcı uzmanı olmanız gerekmez. Otomatik kapanma gibi dahili özellikler, ekipmanınızı kötü kullanım tekniklerinden veya olası hatalardan korur. İç tamponlama ve entegre ses yalıtımı, enerjiyi çalışma ortamında tutarken çalışma ortamındaki gürültüyü kabinin dışında tutar. Mini yükleyici veya mini ekskavatörü kullanabiliyorsanız Cat kırıcıyı da bir profesyonel gibi kullanabilirsiniz.

Bakıma Daha Az Zaman Harcayın

Günlük gresleme, uygun yükseklikteki tek bir temel nokta ile çok pratiktir. Bir saatten kısa sürede burcu döndürün veya değiştirin. Gaz kontrolleri yıllıktır ve kırıcı sökülmeden hızlı bir şekilde tamamlanır. Bunu kendi başınıza yapabileceğiniz gibi, Cat temsilcinizden çalışma planınız çerçevesinde kapsamlı destek de alabilirsiniz.

Satın Aldıktan Sonra

Kırıcınız hakkında daha fazla bilgi almak ister misiniz? Kullanım ve bakım videoları çevrimiçi olarak veya yerel Cat temsilciniz aracılığıyla edinilebilir. Evden uzakta mı çalışıyorsunuz? Sorun değil. Dünya çapında Cat temsilcisi ağı yalnızca ekipman desteği ve servisi ile değil, aynı zamanda ihtiyaç duyabileceğiniz kırıcı parçaları ve servisi ile de yanınızda olduğu sürece, işinizin sizi nereye götürdüğünün önemi yoktur. Başka hiçbir üretici aynı olanakları sunamaz.