B4s

B4s Kırıcılar

Alışverişe Başlayın

Önemli Özellikler

Çalışma Ağırlığı - Ataşman Dahil
357.1 lb
162 kg
Enerji Sınıfı
272.9 ft·lbf
370 J
Makine Sınıfı
2-5 Tonluk Mini Ekskavatörler, 216-299 Mikro Yükleyici/Kompakt Paletli Yükleyiciler
2-5 Tonluk Mini Ekskavatörler, 216-299 Mikro Yükleyici/Kompakt Paletli Yükleyiciler

Özelliklere Kısa Bir Bakış

8 sonuçtan 1-6 görüntüleniyor

Uygulama

Uygulama

Cat® B Kırıcılar; beton kaldırım ve ara yol, yol kaplaması, yol ve tuğla duvar kırma, saha hazırlığı ve çevre düzenlemesi ile tesisat onarımları için donmuş zeminleri kırma gibi çok çeşitli inşaat ve hafif yıkım uygulamalarında kullanıma uygundur.
Ergonomik Olarak Konumlandırılmış Hidrolik Hatları

Ergonomik Olarak Konumlandırılmış Hidrolik Hatları

Ergonomik olarak konumlandırılmış hidrolik hatları servis kolaylığını optimize etmek üzere tasarlanmıştır, kolayca erişilebilir ve özel ataşman gerektirmez. Muhafaza, darbe sırasında kuvvete ve toprağa karşı koruma sağlayacak şekilde konumlanmıştır ve anahtar erişimini engellemez. Hidrolik hatları ve arka kafa basıncı kontrol ve şarj edilebilir. Makineye monte edilen kırıcı, kırıcının durumunu hızla izlemeyi mümkün kılar.
Gaz Yakıtlı Tasarım

Gaz Yakıtlı Tasarım

Gaz yakıtlı tasarım, kırıcıyı beton, asfalt, kaya ve hafif hizmet tipi kanal açma gibi uygulamalarda güvenilir hale getirirken zaman içinde tutarlı bir şekilde yüksek üretim sağlar.
Düz Üst/Üste Monte Model

Düz Üst/Üste Monte Model

Düz üst/üste monte model, en iyi düzeyde çok yönlülük için ortak bir ayak izi ve delik modeli ile daha geniş bir çalışma alanı ve mükemmel operatör görüş alanı sağlar. Üste monte model, kırıcı kuvvetini ve stik kuvvetini dengede tutarak darbe gücünü artırır. Üste monte braket, stik ucuna önemli ölçüde daha az geri tepme ve bükülme gerilimi aktararak makine yapılarının daha az etkilenmesini sağlar. Ataşman değiştirici veya pimli tercihine uygun tamamlayıcı bağlantı braketleri kullanılabilir.
Yeni Tasarlanmış Mikro Yükleyici Bağlantı Braketi

Yeni Tasarlanmış Mikro Yükleyici Bağlantı Braketi

Yeni tasarlanmış mikro yükleyici bağlantı braketi, geliştirilmiş hortum yönlendirmesinin yanı sıra yeni cıvata bağlantılı basamak ve güncellenmiş orta basamakla iyileştirilmiş giriş/çıkışa sahiptir. Braketler H Model Kırıcılar, E Serisi Kırıcılar ve CVP16 ve CVP40 Titreşimli Plakalı Silindirler ile uyumludur.
Kaydırılarak Takılan Burçlar

Kaydırılarak Takılan Burçlar

Sahada değiştirilebilen kaydırılarak takılan burçların tek kilit pimi sayesinde bakımı kolaydır, böylece aşınma ömrü uzarken edinim ve işletme maliyetleri azalır. Üst burç 360° dönerken, 90° dönebilen alt burcun iki konumu mevcuttur.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: B4s

Çalışma Ağırlığı - Ataşman Dahil 357.1 lb 162 kg
Enerji Sınıfı 272.9 ft·lbf 370 J
Makine Sınıfı 2-5 Tonluk Mini Ekskavatörler, 216-299 Mikro Yükleyici/Kompakt Paletli Yükleyiciler 2-5 Tonluk Mini Ekskavatörler, 216-299 Mikro Yükleyici/Kompakt Paletli Yükleyiciler
Ataşman Şaft Çapı 2.1 inç 53 mm
Darbe Sıklığı 600-1.100 bpm 600-1.100 bpm
Minimum Çalışma Basıncı 1491.9 psi 10286 kPa
Minimum Taşıyıcı Ağırlığı 5599.7 lb 2540 kg
Optimum Hidrolik Akış 25-50 lpm (6,6-13,2 gpm) 25-50 lpm (6,6-13,2 gpm)
Toplam Genişlik 11.8 inç 300 mm
Toplam Uzunluk 13.4 inç 340 mm
Toplam Yükseklik 47 inç 1195 mm
Yükseklik - Ataşman Olmadan 34.1 inç 865 mm
Ses Seviyesi 124 dB 124 dB
Bağlantı Braketi Boyutu Küçük-Orta Küçük-Orta

B4s ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Cat ve rakip modellerin detaylı özelliklerini karşılaştırmak için karşılaştırma aracını kullanın.

MODELLERİ KARŞILAŞTIR

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

Medya Galerisi

Stüdyo Çekimi

Önden Görünüm

Üstten Görünüm

Soldan Görünüm

Arkadan Görünüm

Alttan Görünüm

Sağdan Görünüm

B4s Kırıcı Alet Kutusu İçeriği

B4s Kırıcı Bakım Kiti

B4s Modeline Dahil Olan Ataşmanlar

Stüdyo Çekimi
Önden Görünüm
Üstten Görünüm
Soldan Görünüm
Arkadan Görünüm
Alttan Görünüm
Sağdan Görünüm
B4s Kırıcı Alet Kutusu İçeriği
B4s Kırıcı Bakım Kiti
B4s Modeline Dahil Olan Ataşmanlar

360 View